Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor
Resistor de energia
-
Tipo de elemento
Película grossa
Características elétricas
-
Classe de Resistência
1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ, Até 1kΩ
-
Valor de resistência (Ω)
2.2, 3.3, 4.7, 6.8, 10, 15, 22, 33, 47, 50, 68, 100, 150, 220, 250, 270, 330, 470, 680, 10K, 200K, 2.6K, 2.2K, 6.8K, 1K, 1M, 4.7K, 100K
-
Potência nominal (W)
100
-
Tolerância de componentes passivos (%)
5, 10
Recurso de terminação
-
Número de Terminações
2
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi
Terminais de parafusos
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Flange com orifícios de montagem
Dimensões
-
Altura do produto
21 mm [ .827 in ]
-
Comprimento do produto
38 mm [ 1.496 in ]
-
Largura do produto
25.5 mm [ 1.004 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-55 – 125
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
±150
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Peça solta - Bandeja, Peça solta - Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C339-B349