Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 125
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
±150
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor
Resistor de energia
-
Tipo de elemento
Película grossa
Características elétricas
-
Classe de Resistência
Até 1kΩ
-
Valor de resistência (Ω)
1, .47
-
Potência nominal (W)
250
-
Tolerância de componentes passivos (%)
10
Recurso de terminação
-
Número de Terminações
4
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi
Terminais de parafusos
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Flange com orifícios de montagem
Dimensões
-
Altura do produto
36 mm [ 1.417 in ]
-
Comprimento do produto
67 mm [ 2,638 in ]
-
Largura do produto
60,25 mm [ 2,372 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Peça solta - Bandeja
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Não conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C339-B349D