Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
1000
-
Classe de Resistência
Até 1kΩ
-
Valor de resistência (Ω)
470, 680
-
Potência nominal (W)
800
-
Tolerância de componentes passivos (%)
5
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor
Resistor de energia
-
Tipo de elemento
Enrolamento de arame
Recurso de terminação
-
Número de Terminações
2
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi
Terminação personalizada
Condições de uso
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
±440
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Peça solta - Caixa
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C339-C4999