Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Nível de filtragem  Indutor e Capacitor, Nenhum

  • Opção de estrangulamento do aterramento  Não

  • Tipo de filtro  Módulo de entrada de energia

  • Tipo de comutador do filtro  SPST

  • Tipo de terminação de saída  .187″ FASTON

  • Requisitos de filtragem  Filtrada, Sem filtro

  • Tipo de conector de filtro  IEC 60320-1 C-14

Dimensões

  • Espessura do painel (recomendada) (in) .024 – .08, .031 – .098

  • Espessura do painel (recomendada) (mm) .63 – 2.1, .8 – 2.5

  • Espessura do painel (recomendada) (in) .024 – .08, .031 – .098

Acessório mecânico

  • Tipo de característica do painel de montagem  Encaixe, Flange

  • Tipo de montagem do produto  Painel

Características elétricas

  • Seleção de tensão de entrada  Nenhum

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA) 2, 250

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA) 5, 400

  • Corrente nominal (A) 15, 6, 10, 3, 1

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Tipo de blindagem de filtro  Blindado, Nenhum, Blindagem Completa

  • Orientação do produto  Vertical

Operação/Aplicação

  • Recursos de segurança do dispositivo  Saída protegida

Recursos de configuração

  • Opções de fuso  Nenhum

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C8114-C8911

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo