Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Corrente nominal (A) 15

Características do tipo do produto

  • Tipo de conector de filtro  IEC 60320-1 C-14

  • Estilo conector de filtro  Receptáculo macho

  • Tipo de terminação de saída  3/16″ Faston

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C8114-D11

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo