Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Filtrada, Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
Conector DA ou DCB, Conector de 2 pinos
-
Tipo de terminação de saída
Fios de chumbo
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Encaixe, Flange
Características do corpo
-
Orientação do produto
Reto
Características elétricas
-
Corrente nominal (A)
60
-
Tensão de operação (VDC)
300, 150
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme, Conformidade com exceções
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-D339A