Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de entrada
Condutor de fio, FASTON .250″, rebite
-
Tipo de terminação de saída
Condutor de fio, FASTON .250″, Rebite
-
Opção de estrangulamento do aterramento
Não
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
-
Corrente nominal (A)
1, 3, 6, 10, 20
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA)
.22, .4
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
.38, .7
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Flangeadas
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-10 – 40
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-D6493