Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Opção de estrangulamento do aterramento
Não
-
Tipo de filtro
Linha de energia
-
Tipo de terminação de saída
Condutor de fio, FASTON .250″, Suporte PCB
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de conector de filtro
IEC 320/C-14, IEC 320/C-20, IEC 60320-1 C-14, IEC 60320-1 C-20
Características elétricas
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA)
220
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA)
380
-
Corrente nominal (A)
1, 3, 6, 10, 15, 20
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Orientação do produto
Vertical, Ângulo reto
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
-
Tipo de característica do painel de montagem
Encaixe, Flange
Dimensões
-
Espessura do painel (recomendada)
.78 – 1.73 mm [ .031 – .068 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-10 – 40
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-EE46