Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de filtro
Módulo de entrada de energia
-
Tipo de comutador do filtro
Sem chave
-
Tipo de terminação de saída
.25″ Faston, Condutor de fio, FASTON .250″
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de conector de filtro
IEC 60320-1 C-14
-
Nível de filtragem
Indutor e Capacitor
-
Opção de estrangulamento do aterramento
Não
Recursos de configuração
-
Opções de fuso
Duplo
-
Opções de extensor
Nenhum
Características elétricas
-
Seleção de tensão de entrada
Nenhum
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA)
2
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA)
5
-
Corrente nominal (A)
1, 3, 6, 10
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Tipo de blindagem de filtro
Blindado, Blindagem Completa, Lata completa, Nenhum
-
Orientação do produto
Vertical, Ângulo reto
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Encaixe, Flangeadas, Orelhas de montagem (horizontal), Orifícios de montagem
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-10 – 40
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-H519