Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Opção de estrangulamento do aterramento  Não

  • Tipo de terminação de entrada  rebite, FASTON .250″

  • Tipo de terminação de saída  FASTON .250″, Rebite

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Painel

  • Tipo de característica do painel de montagem  Flange

Características elétricas

  • Corrente nominal (A) 15, 4, 3, 6, 10, 30, 20

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA) .002

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) .005

  • Tensão de operação (VAC) 250

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C8114-H9999

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo