Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de filtro
Médico
-
Tipo de terminação de saída
.187″ FASTON
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de conector de filtro
IEC 60320-1 C-18
-
Nível de filtragem
Indutor e Capacitor
-
Opção de estrangulamento do aterramento
Não
Características elétricas
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA)
3
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA)
5
-
Corrente nominal (A)
3
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Tipo de blindagem de filtro
Blindagem Completa
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Encaixe, Flangeadas
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-10 – 40
Operação/Aplicação
-
Recursos de segurança do dispositivo
Soquete de bloqueio e saída protegida
-
Modo de operação do filtro
2 MOPP
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-IH1