Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Opção de estrangulamento do aterramento
Não
-
Tipo de filtro
Módulo de entrada de energia
-
Tipo de comutador do filtro
Sem chave
-
Tipo de terminação de saída
Bloco de conector .045″
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro, Filtrada
-
Tipo de conector de filtro
IEC 320/C-14
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Encaixe
Características elétricas
-
Seleção de tensão de entrada
Quad CA, CA duplo (Série/Paralelo)
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA)
2
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA)
5
-
Corrente nominal (A)
6
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Tipo de blindagem de filtro
Blindagem de filtro
-
Orientação do produto
Ângulo reto
Recursos de configuração
-
Opções de fuso
Suporte de Fusíveis
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-J101