Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Opção de estrangulamento do aterramento  Não

  • Tipo de filtro  Módulo de entrada de energia

  • Tipo de comutador do filtro  DPST, Sem chave

  • Tipo de terminação de saída  FASTON .110″

  • Requisitos de filtragem  Filtrada, Sem filtro

  • Tipo de conector de filtro  IEC 320/C-14

Acessório mecânico

  • Tipo de característica do painel de montagem  Encaixe, Flange

Características elétricas

  • Seleção de tensão de entrada  Quad CA, Nenhum, Único CA

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA) 2, 250

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA) 5, 500

  • Corrente nominal (A) 4, 6, 2

  • Tensão de operação (VAC) 240, 120, 100, 230, 250

Características do corpo

  • Tipo de blindagem de filtro  Nenhum, Blindagem de filtro, Lata completa

  • Orientação do produto  Vertical

Recursos de configuração

  • Opções de fuso  Duplo, Único

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C8114-L1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo