Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Opção de estrangulamento do aterramento  Não

  • Tipo de terminação de entrada  Condutor de fio, FASTON .250″, IEC, rebite

  • Tipo de terminação de saída  Condutor de fio, FASTON .250″, Rebite

Características elétricas

  • Corrente nominal (A) 1, 2, 3, 5, 10, 20

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA) .21, .25, .4

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) .25, .36, .4, .7

  • Tensão de operação (VAC) 250

Acessório mecânico

  • Tipo de característica do painel de montagem  Flange

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -10 – 40

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C8114-R101

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo