Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector de filtro
IEC 60320-1 C-13, IEC 60320-1 C-14
-
Estilo conector de filtro
Receptáculo fêmea, Receptáculo macho
-
Tipo de terminação de saída
1/4″ Faston, 3/16″ Faston, Suporte PCB
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
-
Corrente nominal (A)
15
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-SR2