Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
MTA - Voltage Divider
Características do corpo
-
Material do estojo
Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm)
76.2, 127
-
Faixa completo do movimento (in)
3, 5
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS)
±.4
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 100 °C [ -67 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Voltage Divider (Potentiometric)
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP50, IP55
Outro
-
Repetibilidade (% of FS)
.02
-
Unidade de codificador
Não
-
Cabo de medição
Aço inoxidável revestido de náilon de .024 polegadas de diâmetro
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-CAPS0007