Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo industrial de 4 a 20 mA da série PT5MA apresenta um único cabo termoplástico V62 que tem uma vida útil sob fadiga praticamente infinita para aplicações de alto ciclo e robustas de até 250 polegadas.

O potenciômetro de cabo industrial série PT5MA de 4 a 20 mA é um transdutor de extensão de cabo que pode ser instalado em minutos, funciona corretamente sem alinhamento perfeitamente paralelo e se encaixa facilmente em pequenas áreas. O PT5MA oferece flexibilidade adicional de instalação, uma vez que sua saída do cabo pode ser girada em relação à superfície de montagem, fornecendo quatro orientações diferentes de saída do cabo.

Vantagens

  • Posição linear absoluta a 250 polegadas (6.350 mm) 
  • Gabinete de alumínio anodizado duro 
  • Aplicações de ciclo alto 
  • IP67
  • Proteção NEMA 6 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  PT5MA - Industrial Series

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 254, 2032, 2540, 3175, 3810

  • Faixa completo do movimento (in) 10, 80, 100, 125, 150

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.18, ±.25, ±.75

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  4 – 20 mA

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65, IP67

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon, Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0019

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo