Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo de 4-20 mA da série PT8420 para 60 polegadas é ideal para monitorar o curso de um cilindro hidráulico e outras aplicações que exijam aquisição de dados de posição em ambientes severos.

Como membro de nossa família de transdutores de extensão de cabo com classificação NEMA 4, o potenciômetro de cabo de 4-20 mA da série PT8420 fornece um sinal de realimentação que é proporcional ao movimento linear de um cabo de extensão de aço inoxidável em movimento. Basta montar o corpo do transdutor em uma superfície fixa e anexar o cabo de extensão ao objeto em movimento.

Vantagens

  • Posição linear absoluta a 60 polegadas (1524 mm) 
  • Opções de invólucro de alumínio ou aço inoxidável 
  • Opção VLS para evitar danos de liberação livre 
  • IP68/NEMA 6
  • Certificação para áreas perigosas 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  PT8420 - Harsh Environment

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável, Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 127, 254, 381, 508, 762, 1016, 1270, 1524

  • Faixa completo do movimento (in) 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.15, ±.18, ±1

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  4 – 20 mA

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67, IP68

  • Aprovações de áreas perigosas  Sim

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02, .05

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável nu, Aço inoxidável revestido de náilon, Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0026

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo