Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo NEMA 9 PT9CN transmite a realimentação da posição linear por meio da interface CANbus SAE J1939.

O potenciômetro de cabo PT9CN foi projetado para aplicações de fábrica e ambientes adversos que exijam cursos completos de até 1.700" de alcance. Como membro de nossa inovadora família de transdutores de extensão de cabo de classificação NEMA 4, o PT9CN é instalado em questão de minutos simplesmente montando o corpo em uma superfície fixa e fixando o cabo no objeto móvel. O alinhamento paralelo perfeito não é necessário.

Vantagens

  • Posição/Velocidade Linear até 550 polegadas (1.400 cm) 
  • Opções de gabinete de alumínio ou aço inoxidável 
  • IP67
  • Proteção NEMA 6 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  PT9CN - IP67

Dimensões

  • Faixa completo do movimento  1905 – 13970 mm [ 75 – 550 in ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  CAN J1939

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.1

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

  • Aprovações de áreas perigosas  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0039

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo