Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O módulo codificador de string PT9600 possui uma faixa de traçado linear de até 14 m e acasala para praticamente qualquer codificador.

O módulo codificador de string PT9600 oferece o máximo em flexibilidade.  Para encomendar, basta selecionar a faixa de medição, a tensão do cabo e o estilo de montagem do codificador. É muito fácil!  Nós até fornecemos todas as ferramentas necessárias de montagem de codificadores e hardware de fixação.  Se você não pode encontrar o seu estilo de montagem do codificador ou quer que nós forneçamos o codificador, ligue para nós. 

Vantagens

  • Converte QUALQUER codificador rotativo em um sensor de posição linear 
  • Faixa de curso linear de até 14 m 
  • É compatível com praticamente QUALQUER codificador fornecido pelo cliente 
  • Codificador de fábrica disponível 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  PT9600 - String Encoder

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 10160, 5080, 8890, 13970, 12700, 6350, 7620, 600

  • Faixa completo do movimento (in) 23.62, 200, 500, 550, 300, 350, 400, 250

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.04

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Sim

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon, Aço inoxidável nu

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme, Conformidade com exceções

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável, Alumínio

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67, IP68

  • Aprovações de áreas perigosas  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0041

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo