Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O potenciômetro de cabo de abertura de slot RBS9000 é projetado para aplicações extremas onde quantidades excepcionais de sujeira, spray ou alguma outra matéria estranha podem entrar e interferir no mecanismo de bobina de cabo.

O potenciômetro de cabo RBS9000 reduz a abertura do cabo para uma saída de ponto único para impedir que a maioria dos detritos entre na área de bobina do cabo. Como alguns detritos podem ser atraídos para o transdutor pelo cabo de medição na retração, adicionamos duas escovas integrais para ajudar a limpar qualquer matéria que possa estar grudada nele. 

Vantagens

  • Proteção extra contra ambientes extremamente sujos 
  • Reduz a abertura da saída do cabo para um único ponto para evitar que detritos em excesso entrem na cavidade do carretel 
  • A opção RBS usa dois conjuntos de escovas de cabo para ajudar a limpar o cabo de medição antes que ele se retraia para o gabinete 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  PT9000, PT9, Harsh-Environment Series

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 7620, 1905 – 13970

  • Faixa completo do movimento (in) 75 – 550, 300

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon, Tudo de plástico, Aço inoxidável nu

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável, Alumínio

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68, IP67

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0043

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo