Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  PTX101 - Voltage Divider

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 1016, 50.8, 2540

  • Faixa completo do movimento (in) 40, 100, 2

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Voltage Divider (Potentiometric)

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.25, ±.1

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme, Conformidade com exceções

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

  • Aprovações de áreas perigosas  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0054

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo