Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Use a série SK6 para converter um codificador rotativo em um sensor de posição linear de alta precisão.

O potenciômetro de cabo da série SK6 oferece a máxima facilidade de uso, design compacto e flexibilidade de usuário.  Projetado para os populares estilos de codificador de flange quadrado de 2½ polegadas e flange de montagem sincronizada de 58 mm de diâmetro, o SK6 vem com tudo o que você precisa para conectar seu próprio codificador. Também está incluído um suporte de montagem de aço inoxidável que permite ao usuário alterar facilmente a orientação do cabo de medição para uma das 4 direções diferentes.

Vantagens

  • Converte um codificador rotativo em um sensor de posição linear 
  • Use com o popular flange quadrado e estilo de montagem servo 
  • Orientação do cabo de medição ajustável do usuário 
  • Várias configurações disponíveis em estoque
barra laranja

Aplicações

  • Empilhadeiras
  • Braços telescópicos
  • Plataformas de elevação articulada
  • Plataformas de elevação tipo tesoura
Infográfico do potenciômetro de cabo da série SK
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Operação/Aplicação

  • Motion Conversion Ratio per Turn (mm) 381.5

  • Output Signal Type  CAN J1939, CANopen, 4 – 20 mA

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  SK Series, IP67 String Pots

Dimensões

  • Faixa completo do movimento  10160 mm [ 400 in ]

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.04

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Sim

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

Características do corpo

  • Material do estojo  Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

  • Aprovações de áreas perigosas  None

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0062

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo