Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Vantagens

  • Posição linear até 25 polegadas (635 mm) 
  • Suporte de montagem padrão 
  • Estrutura de policarbonato
  • Resistente à soltura acidental
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  SM, Mini String Pot Series

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 63.5 – 635

  • Faixa completo do movimento (in) 7.5, 2.375, 12.5, 25

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Voltage Divider (Potentiometric)

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±1, ±.25

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme, Conformidade com exceções

Características do corpo

  • Material do estojo  Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP51

  • Aprovações de áreas perigosas  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0066

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.