Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Operação/Aplicação

  • Digital Resolution (bit) 12

  • Output Signal Type  CAN J1939

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  SR Series, IP67 String Pots

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 4445, 3175

  • Faixa completo do movimento (in) 175, 125

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.5

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável nu

Características do corpo

  • Material do estojo  Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

  • Aprovações de áreas perigosas  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0079

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.