Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de DRAM  Contorno pequeno (SO), Taxa de Dados Dupla (DDR) 2, Taxa de Dados Dupla (DDR) 3

Recursos de configuração

  • Número de chaves  1

  • Número de Baías  2

  • Número de linhas  2

  • Orientação do módulo  Ângulo reto

  • Número de posições  144

Características elétricas

  • Tensão DRAM (V) 1.8, 3.3

Características do sinal

  • Tensão SGRAM (V) 1.8, 3.3

Características do corpo

  • Material de revestimento de engate  Estanho

  • Material de engate  Aço Inoxidável

  • Tipo ejetor  Travamento

  • Localização do ejetor  Ambas as extremidades, Nenhum

  • Tipo de chave do módulo  DRAM, SDRAM, SGRAM

  • Perfil do conector  Alto, Baixo, Padrão

Recursos de contato

  • Tipo de soquete de memória  Cartão de memória

  • Material base de contato  Bronze fosforoso, Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Ouro, Ouro flash

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .25, .76

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 9.84, 30

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

  • Estilo de inserção  Came para dentro

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Cauda de solda, Coluna de retenção

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveamento padrão, Compensação à esquerda

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Plástico de alta temperatura, Termoplástico de alta temperatura

  • Cor do invólucro  Natural, Preto

  • Inclinação da linha central  .8 mm [ .031 in ]

Dimensões

  • Altura da pilha (mm) 5.2, 5.6

  • Altura da pilha (in) .205, .22

  • Espaçamento entre linhas (mm) 5.4, 6.2

  • Espaçamento entre linhas (in) .21, .244

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  12, 20, 200, 240, 270

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa, Fita e carretel

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D33037-SO1339

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.