Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Número de Colunas
3
-
Número de Cavidades
9
-
Número de posições de energia
9
-
Contatos pré-carregados
Sim
-
Número de posições
9
-
Número de linhas
3
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
500
-
Tensão de operação (VAC)
400
Características do corpo
-
Código do conector
C, B, A, D, N
-
Tipo de selo
Selo interfacial, Selo de ilhós
-
Material de selo
Fluorosilicone
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Cor do selo do conector
Natural
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Ouro
-
Tipo de contato
Soquete, Pino
-
Tamanho do contato
Tamanho 22
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Características da habitação
-
Material do invólucro
Composto
-
Material da estrutura
Composto
-
Cor do invólucro
Azul, Verde, Amarelo, Vermelho, Preto
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Características do tipo do produto
-
Tamanho da estrutura do conector
09
-
Tipo de vedação e tampa do conector
Selo Triplo
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Tipo de força de inserção.
Normal
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas
2.54 mm [ .1 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
.71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate de botão
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme, Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D369-HP99