Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Plugue

  • Tipo de estrutura  Plugue reto

Recursos de configuração

  • Número de posições  6

  • Número de posições de energia  6

  • Número de posições de sinal  0

  • Contatos pré-carregados  Não

Características do corpo

  • Material de revestimento da estrutura  Níquel químico

  • Material de base da estrutura  Composto

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Dielétrico rígido/silício

  • Hermeticamente selado  Não

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 23

  • Gênero Reverso  Não

  • Disposição do layout de contato  Circular

  • Tipo de contato do conector circular  Pino/Soquete

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

  • Código de Polarização  Normal

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Retenção de compatibilidade  Sem

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  .06 mm [ .1 in ]

  • Tamanho da estrutura do conector circular  E (17)

  • Alinhamento chaveado  Clocking

Dimensões

  • Tamanho do fio (mm²) 2 – 3

  • Tamanho do fio (AWG) 12 – 14

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

  • Blindado  Sim

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme, Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Conformidade com exceções

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D38999-ACT10D

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo