Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de montagem
Conector elétrico
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Receptáculo
-
Tipo de estrutura
Receptáculo de contraporca, Receptáculo de Flange Quadrado
Recursos de configuração
-
Backshell instalado na fábrica
Não
-
Locais de posição de chaveamento e polarizados
N
-
Número de posições
66
-
Número de posições de energia
0
-
Número de posições de sinal
66
-
Contatos pré-carregados
Não, Sim
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
550
-
Tensão de operação (VAC)
400
Características do corpo
-
Proteção ambiental
Sim
-
Tipo de proteção ambiental
Elastômero selado
-
Tipo de passagem
Não
-
Estilo de entrada
Inserção traseira
-
Material do anel de vedação O-Ring
Silicone
-
Material de selo periférico
Silicone
-
Peso do Produto
40.2 g [ 1.4192 oz ]
-
Tipo de fluido
Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 Tipo I
-
Material de revestimento da estrutura
Níquel químico
-
Material de base da estrutura
Alumínio, Alumínio 6061-T6
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado
Não
Recursos de contato
-
Quantidade de contato (Tamanho 22D)
66
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
-
Gênero Reverso
Não
-
Disposição do layout de contato
19 – 35
-
Tipo de contato do conector circular
Pino, Sem pino, Sem soquete, Soquete
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Característica do painel de montagem
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Roscado, Triple Start Threaded
-
Tipo de característica do painel de montagem
Contraporca
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Código de Polarização
A, B, C, D, E, N
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular
19
-
Alinhamento chaveado
Clocking
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
.76 – 1.37 mm [ .03 – .054 in ]
-
Comprimento da montagem
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
Espessura do painel (recomendada)
1.58 – 3.2 mm [ .062 – .126 in ]
-
Tamanho do fio (mm²)
.08 – .33
-
Tamanho do fio (AWG)
28 – 22
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles)
500, 1500
-
Aplicação do circuito
Sinal
-
Blindado
Não, Sim
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1
Outro
-
Locais de posição omitidos
Todos
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D38999-DTS10M