Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel, Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Receptáculo
-
Tipo de estrutura
Receptáculo de contraporca
Recursos de configuração
-
Número de posições
5
-
Número de posições de energia
5, 0
-
Número de posições de sinal
5, 0
-
Contatos pré-carregados
Não
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura
Cádmio, O.D., Cádmio O.D.
-
Material de base da estrutura
Alumínio, Alumínio 6061-T6
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado
Não
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
13
-
Gênero Reverso
Não
-
Disposição do layout de contato
15 – 5, Circular
-
Tipo de contato do conector circular
Pino, Pino/Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Código de Polarização
N, Normal
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado, Polarização
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamanho da estrutura do conector circular
15, D (15)
-
Alinhamento chaveado
Clocking
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²)
.52 – 1.31, .61 – 1.21
-
Tamanho do fio (AWG)
20 – 16, 16 – 20
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Energia
-
Blindado
Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D38999-DTS15C