Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel, Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Receptáculo
-
Tipo de estrutura
Receptáculo de contraporca
Recursos de configuração
-
Número de posições
6
-
Número de posições de energia
6
-
Número de posições de sinal
0
-
Contatos pré-carregados
Não
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura
Cádmio O.D., Cádmio O.D., Cádmio, O.D.
-
Material de base da estrutura
Alumínio 6061-T6, Alumínio
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado
Não
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
23
-
Gênero Reverso
Não
-
Disposição do layout de contato
Circular, 17 – 6
-
Tipo de contato do conector circular
Soquete, Pino/Soquete, Pino, Sem soquete, Sem pino
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Código de Polarização
B, N, A, Normal, C
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado, Polarização
-
Retenção de compatibilidade
Sem, Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamanho da estrutura do conector circular
E (17), 17
-
Alinhamento chaveado
Clocking
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²)
2 – 3, 2.08 – 3.31
-
Tamanho do fio (AWG)
12 – 14, 14 – 12
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Energia
-
Blindado
Sim
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Não conforme, Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Não conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D38999-DTS15I