Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selável  Sim

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector circular  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Cabo a Painel

  • Tipo de estrutura  Receptáculo de contraporca

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  55

  • Número de posições de sinal  55

  • Número de posições de energia  0

  • Contatos pré-carregados  Não, Sim

Características do corpo

  • Hermeticamente selado  Não

  • Material de base da estrutura  Alumínio, Alumínio 6061-T6

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Dielétrico rígido/silício

  • Material de revestimento da estrutura  Cádmio O.D., Cádmio, O.D.

Recursos de contato

  • Disposição do layout de contato  Circular, 17 – 35

  • Tipo de contato do conector circular  Sem pino, Sem soquete, Soquete, Pino, Pino/Soquete

  • Gênero Reverso  Não

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

Acessório mecânico

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização, Chaveado

  • Código de Polarização  Normal, B, N, A

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Retenção de compatibilidade  Sem, Com

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  .06 mm [ .1 in ]

  • Tamanho da estrutura do conector circular  E (17), 17

  • Alinhamento chaveado  Clocking

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 22 – 26, 22 – 28, 28 – 22

  • Tamanho do fio (mm²) .08 – .33, .15 – .4

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

  • Blindado  Sim, Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D38999-DTS15L

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo