Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Backshell instalado na fábrica
Não
-
Locais de posição de chaveamento e polarizados
A, N
-
Número de posições
6
-
Número de posições de energia
6
-
Número de posições de sinal
0
-
Contatos pré-carregados
Não
Características do corpo
-
Tipo de proteção ambiental
Elastômero selado
-
Estilo de entrada
Inserção traseira
-
Tipo de fluido
MIL-PRF-23699, M2-V, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), SEA-AMS1424 Tipo I, MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, Coolanol 25
-
Tipo de passagem
Não
-
Proteção ambiental
Sim
-
Peso do Produto (g)
33.8, 29.7
-
Peso do Produto (oz)
1.0496, 1.1936
-
Material de revestimento da estrutura
Níquel químico
-
Material de base da estrutura
Alumínio, Alumínio 6061-T6
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado
Não
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
850
-
Tensão de operação (VAC)
600
Dimensões
-
Comprimento da montagem
31 mm [ 1.22 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
2.46 – 3.61 mm [ .097 – .142 in ]
-
Tamanho do fio (mm²)
2.08 – 3.31, 2 – 3
-
Tamanho do fio (AWG)
12 – 14, 14 – 12
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles)
500
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Energia, Sinal
-
Blindado
Sim
Recursos de contato
-
Quantidade de contato (Tamanho 12)
6
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
23
-
Gênero Reverso
Não
-
Disposição do layout de contato
17 – 6, Circular
-
Tipo de contato do conector circular
Pino/Soquete, Pino, Soquete
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Triple Start Threaded, Roscado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
-
Código de Polarização
B, N, A, Normal
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização, Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
Outro
-
Locais de posição omitidos
Todos
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme, Conformidade com exceções, Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme, Não conforme, Conformidade com exceções
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem
Conector elétrico
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel, Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue
-
Tipo de estrutura
Plugue reto
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamanho da estrutura do conector circular
E (17), 17
-
Alinhamento chaveado
Clocking
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D38999-DTS18V