Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue
-
Tipo de estrutura
Plugue reto
-
Tipo de produto
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de posições
24
-
Número de posições de energia
24
-
Número de posições de sinal
0
-
Contatos pré-carregados
Não
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura
Níquel PTFE
-
Material de base da estrutura
Alumínio 6061-T6
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado
Não
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
23
-
Gênero Reverso
Não
-
Disposição do layout de contato
25 – 24
-
Tipo de contato do conector circular
Pino, Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Código de Polarização
A, B, C, D, E
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular
25
-
Alinhamento chaveado
Clocking
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
14 – 12
-
Tamanho do fio (mm²)
2.08 – 3.31
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
-
Blindado
Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D38999-DTS23A