Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conector circular  Plugue

  • Tipo de estrutura  Plugue reto

  • Tipo de montagem  Conector elétrico

  • Selável  Sim

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cabo a Painel, Fio a Fio

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Locais de posição de chaveamento e polarizados  A, E, N, D

  • Backshell instalado na fábrica  Não

  • Número de posições de sinal  0, 29

  • Número de posições de energia  0, 29

  • Contatos pré-carregados  Não, Sim

  • Número de posições  29

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 850

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Tipo de proteção ambiental  Elastômero selado

  • Hermeticamente selado  Não

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Dielétrico rígido/silício

  • Peso do Produto (g) 50.1, 60.8

  • Peso do Produto (oz) 1.7696, 2.1472

  • Tipo de passagem  Não

  • Estilo de entrada  Inserção traseira

  • Material de base da estrutura  Alumínio 6061-T6, Alumínio

  • Proteção ambiental  Sim

  • Tipo de fluido  M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, SEA-AMS1424 Tipo I, Coolanol 25

  • Material de revestimento da estrutura  Cádmio, O.D., Cádmio O.D.

Recursos de contato

  • Tipo de contato do conector circular  Pino, Pino/Soquete, Soquete

  • Quantidade de contato (Tamanho 16)  29

  • Gênero Reverso  Não

  • Disposição do layout de contato  25 – 29, Circular

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 13

Acessório mecânico

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Polarização

  • Código de Polarização  E, Normal, N, A, B, C, D

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Triple Start Threaded

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel, Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  .06 mm [ .1 in ]

  • Alinhamento chaveado  Clocking

  • Tamanho da estrutura do conector circular  25, J (25)

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 16 – 20, 20 – 16

  • Comprimento da montagem  31 mm [ 1.22 in ]

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .52 – 1.31, .61 – 1.21

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia, Alimentação e Sinal, Sinal

  • Blindado  Sim, Não

  • Classificação de durabilidade (Cycles) 500

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Locais de posição omitidos  Todos

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D38999-DTS24T

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo