Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Selável
Sim
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector circular
Plugue
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel
-
Tipo de estrutura
Plugue reto
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
43
-
Número de posições de sinal
23
-
Número de posições de energia
20
-
Contatos pré-carregados
Não
Características do corpo
-
Hermeticamente selado
Não
-
Material de base da estrutura
Alumínio 6061-T6
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Dielétrico rígido/silício
-
Material de revestimento da estrutura
Zinco níquel preto
Recursos de contato
-
Disposição do layout de contato
25 – 43
-
Tipo de contato do conector circular
Pino, Soquete
-
Gênero Reverso
Não
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
13
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Código de Polarização
E, N, A, B, C, D
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Retenção de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular
25
-
Alinhamento chaveado
Clocking
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
20 – 16
-
Tamanho do fio (mm²)
.52 – 1.31
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
-
Blindado
Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D38999-DTS26O