Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Backshell instalado na fábrica  Não

  • Locais de posição de chaveamento e polarizados  N

  • Número de posições  7

  • Número de posições de energia  0

  • Número de posições de sinal  7

  • Contatos pré-carregados  Não

Características do corpo

  • Material do anel de vedação O-Ring  Silicone

  • Tipo de proteção ambiental  Elastômero selado

  • Estilo de entrada  Inserção traseira

  • Tipo de fluido  MIL-PRF-23699, M2-V, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), SEA-AMS1424 Tipo I, MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, Coolanol 25

  • Tipo de passagem  Não

  • Material de selo periférico  Silicone

  • Proteção ambiental  Sim

  • Peso do Produto  12.9 g [ .456 oz ]

  • Material de revestimento da estrutura  Cádmio O.D., Cádmio, O.D.

  • Material de base da estrutura  Alumínio, Alumínio 6061-T6

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Dielétrico rígido/silício

  • Hermeticamente selado  Não, Sim

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 850

  • Tensão de operação (VAC) 600

Dimensões

  • Comprimento da montagem  31.5 mm [ 1.24 in ]

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .2 – .52, .2 – .51

  • Tamanho do fio (AWG) 24 – 20

Operação/Aplicação

  • Classificação de durabilidade (Cycles) 500, 1500

  • Aplicação do circuito  Sinal

  • Blindado  Não, Sim

Recursos de contato

  • Quantidade de contato (Tamanho 20)  7

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 7.5

  • Gênero Reverso  Não

  • Disposição do layout de contato  11 – 99

  • Tipo de contato do conector circular  Pino, Sem soquete, Sem pino, Soquete

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Triple Start Threaded

  • Tipo de característica do painel de montagem  Flange Quadrado

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Código de Polarização  B, N, A, C, D, E

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de compatibilidade  Com

Outro

  • Locais de posição omitidos  Todos

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Não conforme

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem  Conector elétrico

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cabo a Painel

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Receptáculo

  • Tipo de estrutura  Receptáculo de Flange Quadrado

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Características da habitação

  • Tamanho da estrutura do conector circular  11

  • Alinhamento chaveado  Clocking

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D38999-DTS6E

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo