Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Receptáculo
-
Tipo de estrutura
Receptáculo de Flange Quadrado
-
Tipo de produto
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de posições
3
-
Número de posições de energia
0
-
Número de posições de sinal
3
-
Contatos pré-carregados
Não
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura
Zinco níquel preto
-
Material de base da estrutura
Alumínio, Alumínio 6061-T6
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado
Não
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
7.5
-
Gênero Reverso
Não
-
Disposição do layout de contato
9 – 98
-
Tipo de contato do conector circular
Pino, Sem pino, Sem soquete, Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Código de Polarização
A, B, C, D, E, N
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular
9
-
Alinhamento chaveado
Clocking
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
24 – 20
-
Tamanho do fio (mm²)
.2 – .51, .2 – .52
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 175, -65 – 200
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 347, -85 – 392
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
-
Blindado
Não, Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D38999-DTS7X