Os blocos DEUTSCH DTM são conectores de placa de circuito impressos disponíveis com pinos retos ou de ângulo reto. Os blocos DTM estão disponíveis com 12 ou 48 cavidades e acomodam contatos tamanho 20, com corrente nominal de 7,5 amperes.
Conheça nossos conectores DT, DTM e DTP DEUTSCH testados em campo para aplicações em ambientes extremos. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.
Os conectores DEUTSCH DTM preenchem a necessidade de conectores de amperagem mais baixa e com vários pinos. Eles são ambientalmente vedados e resistem a ambientes adversos.
R: Os conectores DEUTSCH DTM ambientalmente vedados são projetados para aplicações de cabo a cabo, cabo a placa e cabo a dispositivo. Os conectores DTM são aplicados em condições ambientais adversas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
Largura do conector (in)1.3, 1.851, 2.4, 2.476, 2.7, 3.256, 3.976
Condições de uso
Temperatura de operação (máx) 125 °C [ 257 °F ]
Intervalo amplo de temperatura de operação '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
Blindado Não
Aplicação do circuito Sinal
Normas da indústria
Classificação IP IP67, IP68, IP6K9K, Not Tested
Características da embalagem
Quantidade de embalagem 63, 105, 125
Outro
Número da interface DTM04-12P, DTM04-08P
Número de referência
Número interno da TECAT-D485-H342
Materiais relacionados
Flipbook Catalog
Transporte industrial e comercial - Terminais e conectores (em inglês)O catálogo flipbook Terminais e conectores de transporte industrial e comercial da TE destaca contatos, ferramentas e acessórios AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL e conectores Superseal 1.0.
Seletor de conectores (inglês)O Seletor de conectores é um guia de referência para os conectores elétricos de transporte industrial e comercial da TE Connectivity (TE).