Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os blocos DEUTSCH DTP são soluções de PCI de 25 amperes.

Visão geral da série

  • Aceitam o tamanho de contato 12 (25 A)
  • 10-14 AWG (6,00-2,00 mm2)
  • Arranjos de 2 e 4 cavidades
  • Montagem em linha, com flange ou em PCI
  • Invólucro retangular em termoplástico
  • Engate integrado para acoplamento
  • As travas de cunha confirmam que os contatos estão alinhados e firmes
  • Acessórios disponíveis: proteções, juntas, clipes de montagem
  1. Visão geral e instruções de montagem para a família de conectores DT da DEUTSCH (em inglês)

Conheça nossos conectores DT, DTM e DTP DEUTSCH testados em campo para aplicações em ambientes extremos. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P:    O que é um conector DTP?

R:     Os conectores DEUTSCH DTP vedados ambientalmente são projetados para aplicações cabo a cabo e cabo a placa. Os conectores DTP são aplicados em condições ambientais adversas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.

P:    Quais são as aplicações apropriadas para os conectores DTP?

R:     Caminhões, ônibus, off-road, construção, agricultura, mineração, veículos de emergência, silvicultura, lazer, marítimas, motocicletas.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES DEUTSCH DTP

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de Seções  1

  • Número de posições de sinal  0

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto, Vertical

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24

  • Tensão nominal (máx) (VDC) 12, 24, 48

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Tensão nominal (máx) (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza, Preto

Recursos de contato

  • Diâmetro do pino compatível  2.39 mm [ .094 in ]

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 25

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Parafuso de montagem

  • Característica do painel de montagem  Com

  • Orifícios de montagem  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Não chaveado

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Interface de bloqueio

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  .78 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 26.8, 42.34

  • Comprimento do conector (in) 1.055, 1.667

  • Largura do conector (mm) 34.93, 54.1

  • Largura do conector (in) 1.375, 2.13

  • Altura do perfil do PCB (mm) 26.8, 36.5

  • Altura do perfil do PCB (in) 1.055, 1.437

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68, IP6K9K

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  125, 384

Outro

  • Número da interface  DTP04-4P

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D486-H342

Materiais relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.