Os blocos DEUTSCH DT são conectores de placa de circuito impressos disponíveis em arranjos de 2, 3, 4, 6, 8 e 12 cavidades. Eles estão disponíveis em configurações retas, de ângulo reto, com flange e sem flange. Todas as versões utilizam e aceitam os contatos DEUTSCH tamanho 16, com corrente nominal de 13 amperes cada.
Conheça nossos conectores DT, DTM e DTP DEUTSCH testados em campo para aplicações em ambientes extremos. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.
Os conectores DEUTSCH DT oferecem confiabilidade comprovada em campo e uma qualidade robusta. Os pontos fortes do design do DT incluem a montagem opcional em flange, os arranjos de vários pinos e a flexibilidade de design.
R: Os conectores DEUTSCH DT ambientalmente vedados são projetados para aplicações de cabo a cabo, cabo a placa e cabo a dispositivo. Os conectores DT são aplicados em condições ambientais adversas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
Transporte industrial e comercial - Terminais e conectores (em inglês)TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.
Folheto
Conectores de bloco DEUTSCH DT (inglês)TE Connectivity offers DEUTSCH DT connectors for circuit board applications including flange and flangeless options. Os pinos são oferecidos em configurações retas ou em curva de 90, com revestimento em ouro/estanho ou níquel/estanho.Inglês
Seletor de conectores (inglês)The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.