Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório do conector automotivo
Retentor de selo
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3, 4, 6, 8, 12
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Cinza, Marrom, Preto, Verde
-
Material do produto primário
PA GF
Condições de uso
-
Compatível com o estilo de conector
Receptáculo
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
2000, 3000
-
Método de embalagem
Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D487-SL25