Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Estilo do trecho  Montagem através de orifício

Recursos de configuração

  • Número de linhas  2

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  28, 32, 40

Características elétricas

  • Resistência do contato (mΩ) 20

  • Resistência do isolamento (MΩ) 1000

Características do corpo

  • Estilo de quadro  Aberto, Escada

  • Material da manga  Latão/Cobre

  • Material de revestimento da manga  Estanho/chumbo

  • Perfil do conector  Padrão

Recursos de contato

  • Tipo de soquete IC  DIP

  • Tipo de contato  Pino

  • Tipo de contato compatível  Folha Dupla

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 60

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  3 mm [ .118 in ]

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT GF30, Poliéster

  • Cor do invólucro  Preto

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensões

  • Altura do perfil do PCB  5.1 mm [ .2 in ]

  • Espaçamento entre linhas  15.24 mm [ .6 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa e Tubo, Tubo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D625-800072

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.