Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Sim
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Não, Sim
-
Recurso de bloqueio primário
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Posição da Cavidade vazia
0
-
Código de selo do conector
selo E
-
Modificação do conector
Roteador de fio
-
Número de posições
48, 60, 102, 128
-
Número de linhas
6, 12
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
250
-
Tensão de operação (VAC)
250
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12, 24, 48
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Cor do produto primário
Preto
-
Código do conector
A, B
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Tamanho do contato
Tamanho 12, Tamanho 16, Tamanho 20, Tamanho 4, Tamanho 8
-
Diâmetro do pino compatível (mm)
1.02, 1.59, 2.39, 3.61, 5.72
-
Diâmetro do pino compatível (in)
.04, .063, .094, .142, .225
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
7.5, 13, 25, 60, 100
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Garantia da posição do terminal
Não, Sim
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Alívio de tensão
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA GF
-
Inclinação da linha central (mm)
3.81, 4.45, 4.7, 6.71, 22.5
-
Inclinação da linha central (in)
.15, .175, .185, .264, .886
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
3.43 – 5.59, 6.63 – 7.42, 1.02 – 2.41, 2.46 – 4.01, 1.35 – 3.05
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.135 – .22, .053 – .12, .097 – .158, .04 – .095, .261 – .292
-
Largura do produto (mm)
66.19, 125.75, 125.76
-
Largura do produto (in)
2.606, 4.951
-
Altura do conector (mm)
62.64, 66.19, 75.34
-
Altura do conector (in)
2.466, 2.606, 2.966
-
Espaçamento entre linhas (mm)
.64, 3.81, 4.83, 6.6, 6.99, 7.57, 7.62, 7.77, 8.2, 8.41, 8.61, 8.63
-
Espaçamento entre linhas (in)
.025, .15, .19, .26, .275, .298, .3, .306, .323, .331, .339, .34
-
Comprimento do produto (mm)
35.71, 44.4, 45.16, 50.22, 52.76, 54.38, 58.19
-
Comprimento do produto (in)
1.406, 1.748, 1.778, 1.977, 2.077, 2.141, 2.291
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP68, IP6K9K
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
SAE J2030
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
36, 72
Outro
-
Útil
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D781-CH8172