Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Horizontal, Vertical

  • Número de posições  4, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 125

  • Tensão de operação (VAC) 125

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Natural, Preto

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Largura da guia compatível  .7 mm [ .028 in ]

  • Comprimento da área de acoplamento de contato  3.6 mm [ .141 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  2 µm [ 78.74 µin ]

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Fosco

  • Espessura da guia compatível  .5 mm [ .02 in ]

  • Forma do contato  Retangular

  • Espessura de material de subplaca de contato  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .381, .76, 1, 2

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 30, 40, 80

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Pré-estanho

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3, 5, 15

Recurso de terminação

  • Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda  .5 mm [ .02 in ]

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  3.05 mm [ .12 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda, Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Perna de Retenção, Pino de solda

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Localizando de postes, Pinos

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Polarização

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  LCP, Poliéster GF

  • Inclinação da linha central  2 mm [ .079 in ]

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1 – 1.6 mm [ .039 – .062 in ]

  • Comprimento do conector  20.6 mm [ .811 in ]

  • Largura do conector  11.3 mm [ .444 in ]

  • Altura do conector  12.45 mm [ .490 in ]

  • Espaçamento entre linhas  3.3 mm [ .129 in ]

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  105 °C [ 221 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 37, 40, 360

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa, Carretel e Caixa, Pacote, Tubo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9934-A15E

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.