Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
.38 µm [ 15 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1, 4
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon 66 GF, Poliéster GF
-
Inclinação da linha central
3.5 mm [ .137 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Perna de Retenção
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical, Horizontal
-
Número de posições
16, 8, 12, 30, 22, 38
-
Número de linhas
2
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Tubo
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9934-A15H