Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Horizontal, Vertical
-
Número de posições
3, 6, 8, 12, 16, 20, 48
-
Número de linhas
1, 2, 3
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Material do recurso de retenção do PCB
Latão
-
Material do revestimento do recurso de retenção do PCB
Estanho sobre níquel
-
Código do conector
X, Y, Z
-
Cor do produto primário
Natural, Preto
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Layout de contato
Em linha, Matriz
-
Comprimento da área de acoplamento de contato
6.25 mm [ .246 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
2 µm [ 78.73 µin ]
-
Espessura da guia compatível
.5 mm [ .019 in ]
-
Forma do contato
Retangular
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
.38 µm [ 15 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Tipo de contato
Aba, Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5, 20, 30
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
3.4
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.133, .134
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Boardlock, Perna de Retenção
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado, Polarização
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster GF, Termoplástico com enchimento de vidro
-
Inclinação da linha central (mm)
2.5, 3.81
-
Inclinação da linha central (in)
.099, .15
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
1.6
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.062, .063
-
Comprimento do conector (mm)
22.7, 55.9
-
Comprimento do conector (in)
.89, 2.2
-
Largura do conector (mm)
17.79, 18, 20.19
-
Largura do conector (in)
.7, .794
-
Comprimento do conector (mm)
22.7, 55.9
-
Altura do conector (mm)
13.2, 21.6
-
Altura do conector (in)
.51, .519, .85
-
Espaçamento entre linhas (mm)
2.5, 3.75
-
Espaçamento entre linhas (in)
.098, .147
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
8, 17, 21, 37, 46
-
Método de embalagem
Caixa, Caixa e Tubo, Tubo
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9934-A66B