Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Localização de entrada do fio
Lateral
-
Número de posições
6, 5
-
Número de linhas
1
-
Ângulo de entrada do fio
180°
Características do corpo
-
Orientação do produto
Vertical, Ângulo reto
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector do bloco de terminais
Barra, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso, Fio e cabo
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
300
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
10.5, 11.25
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa, Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
5.08 mm [ .2 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
22 – 14
-
Tamanho do fio (mm²)
.33 – 2.08
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 120 °C [ -67 – 248 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9934-A66C