Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto
Sólido ou flexível, Trefilado
-
Selável
Não
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
250
-
Tensão de operação (VDC)
250
Recursos de contato
-
Largura da guia compatível (mm)
2
-
Largura da guia compatível (in)
.078, .08
-
Comprimento de contato (mm)
17.8, 18.3, 25.3, 25.8
-
Comprimento de contato (in)
.7, .701, .72, .996, 1.016
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Brilhante
-
Tipo de barril
Aberto
-
Espessura da guia compatível
.64 mm [ .025 in ]
-
Orientação de contato
Reto
-
Forma do contato
Retangular
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µm)
.38, .76
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µin)
15, 30
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.38, .76
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
15, 30
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Brilhante
-
Tipo de contato
Aba, Receptáculo
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn), Ouro (Au), Ouro flash sobre paládio-níquel
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho, Ouro
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
15
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
.8 – 1.4, 1.8 – 2.8, 1.2 – 2.6, 3.1 – 3.8, 3.1 – 3.4, 2.2 – 2.8
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.087 – .11, .122 – .149, .047 – .102, .071 – .11, .031 – .055, .07 – .11, .047 – .098, .122 – .133
-
Tamanho do fio (AWG)
20 – 16, 28 – 24, 24 – 20, 16 – 14
-
Tamanho do fio (mm²)
.5 – 1.42, .2 – .6, .08 – .24, 1.23 – 2.27
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel e Caixa, Saco e Caixa
-
Quantidade de embalagem
3000, 5000, 9000, 10500, 12000, 14000, 16000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9934-A75