Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
Recursos de configuração
-
Número de posições
4, 8, 12, 20
-
Número de linhas
2
-
Orientação de montagem do PCB
Horizontal, Vertical
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Fosco
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.38, .76, 2
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
15, 30, 80
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho, Ouro
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
15
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Perna de Retenção
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado, Polarização
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Retenção de montagem de PCB
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro
PBT GF15, Poliéster GF
-
Inclinação da linha central
5.08 mm [ .2 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Caixa de papelão, Tubo
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D9934-A75G